Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-14

Фильтры, регуляторы и лубрикаторы Numatics™ серии 14

Product Description

Серия Numatics 14 FlexiBlok® представляет собой модульную, простую в сборке систему пневматических фильтров, регуляторов и лубрикаторов (FRL) с размерами отверстий 1/8 и 1/4 дюйма. Эти продукты сочетают в себе высокие показатели расхода с надежностью работы и превосходной долговечностью. Их прочные конструкции идеально подходят для применения в автомобильном и шинном производстве, химической отрасли, производстве продовольствия и напитков, медицине, а также в нефтегазовой промышленности. Большинство компонентов могут быть модифицированы с помощью всегда имеющихся в наличии опций и принадлежностей, таких как металлические резервуары и простые в использовании дренажи.

Особенности

  • Простой монтаж с помощью двух винтов с полукруглой головкой и уплотнительного кольца для уменьшения утечки и снижения стоимости установки
  • Встроенные монтажные отверстия исключают необходимость использования монтажных кронштейнов и обеспечивают прямой крепеж компонентов как отдельных блоков
  • Высокая пропускная способность с минимальным перепадом давления обеспечивает кондиционирование воздуха без ущерба для работы пневматической системы
  • Широкий ассортимент фильтрующих элементов (для частиц, коалесцирующие и адсорбирующие) обеспечивает максимальную гибкость фильтрации
  • Комбинация коалесцирующего фильтра/регулятора с 3-микронным предварительным фильтром экономит место и капитальные затраты

Документация и чертежи