Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-182

Принадлежности Numatics™ 182 серии FRL

Product Description

Принадлежности Numatics для фильтров, регуляторов и лубрикаторов (FRL) включают механические реле давления, каплеуловители масла, регуляторы давления, кронштейны FRL, электронные спускные клапаны, встроенные фильтры и специальные регуляторы концентрации кислорода. PS182 является самым прочным реле давления производства Numatics. Реле легко встраивается в пневматическую систему с помощью блока отвода серии 651 или 652. Это самое простое реле давления на рынке с точки зрения установки и регулировки, у него несложное электрическое соединение и ручка с накаткой с шестигранным винтом, защищающим от несанкционированного доступа.

Размер присоединения
1/8"; 1/4"
Условия эксплуатации
В помещениях; на открытом воздухе

Особенности

  • Каплеуловители масла удаляют масляный туман и уменьшают шум из выпускных отверстий пневматических воздушных клапанов, цилиндров и систем управления воздухом при чрезвычайно высоких скоростях потока
  • Электронные спускные клапаны удаляют конденсат из фильтров, приемных резервуаров, сепараторов, капельного дренажа, отстойников и осушителей с интервалами под электронным управлением
  • Встроенные фильтры защищают небольшие пневматические инструменты, предотвращая попадание посторонних частиц в прибор, продлевая срок службы компонентов и сокращая время простоя
  • Регуляторы концентратора кислорода предназначены для недорогих прецизионных систем управления
  • Манометры обеспечивают максимальный срок службы пневматических измерительных приборов и предназначены для предотвращения преждевременного выхода из строя измерительных приборов.

Документация и чертежи