Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-F791A

Электромагнитный клапан Keystone™ F791A

Product Description

Прочный, высокопроизводительный электромагнитный клапан общего назначения с пилотным управлением для прямого монтажа по Namur на пневматические приводы Keystone Figure 89.

Особенности

  • Компактная конструкция со стандартным, проверенным монтажным интерфейсом по стандарту NAMUR, который снижает затраты и сложность установки при одновременном увеличении управляемости привода
  • Корпус электромагнитного клапана F791A из анодированного алюминия в черном цвете в стандартной комплектации поставляется с крепежными элементами из нержавеющей стали, обеспечивающими отличную устойчивость к коррозии.
  • Подходит для использования с пневматическими приводами как двойного действия, так и с пружинным возвратом.
  • Функция 5/2 или 3/2 выбирается с помощью сменной пластины настройки отверстия
  • Возврат инструментального воздуха (замкнутый контур) является неотъемлемой частью пластины настройки отверстия 3/2, позволяя направлять чистый сухой приборный воздух к пружинам пневматического привода во время хода пружины, тем самым защищая привод от загрязненной атмосферы.
  • Высокая пропускная способность 1100 л/мин (отверстие 1/4 & #8221;) и до 3000 л/мин (отверстие 1/2 & #8221;) гарантирует, что электромагнитный клапан F791A подходит для большинства приводов и обеспечивает отличное время отклика
  • Ручное дублирование с двумя фиксированными состояниями (поворот и блокировка) включено в стандартную комплектацию
  • Степень защиты корпуса до IP65 (Nema 4,4X)
  • Доступен с конфигурацией с одной катушкой (соленоид/пружина) или двойной катушкой (соленоид/соленоид)
Источник питания
Постоянный ток: 24 и 48 В, переменный ток: 24, 48, 110, 120, 230 В
Рабочая температура
от -25&град;C до 60&град;C
Номинальное давление
от 2 до 8,3 бар (от 30 до 120 фунтов/кв. дюйм)
Расход
1100 л/мин при 6,3 бар / Kv 0,9/ Cv = 1,04
3000 л/мин при 6,3 бар / Kv 2,45 / Cv = 2,84
Функция клапана
3-ходовой — 3/2 нормально закрытый, 4-ходовой — 5/2, 4-ходовой — 5/3 — центр закрыт, 4-ходовой — 5/3 — центр открыт
Класс защиты IP
IP65 (NEMA 4,4X)
Пневматические соединения
1/4 BSPP или 1/4 NPT, 1/2 BSPP или 1/2 NPT
Эксплуатационная среда
Коррозионные среды, опасные зоны, в помещениях, вне помещений
Область применения
Для использования с пневматическими приводами Keystone F89

Документация и чертежи