Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8103-AI-TX

PAC8000 8-канальный аналоговый ввод, двухпроводная линия 4–20 мА

Product Description

PAC8000 8-канальный аналоговый ввод, двухпроводная линия 4–20 мА

Артикул
8103-AI-TX
Число и тип аналоговых вводов
8 точек, несимметричная искробезопасная полевая цепь, 4–20 мА
Разрешение и скорость
16 бит; 27 мс; 0,75 с HART
Потребляемый ток
150 мА (питание системы), 300 мА (питание полевых устройств)
Обнаружение неисправностей
Обнаружение разрыва цепи и короткого замыкания

Особенности

  • PAC8000 I/O — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для задач общего назначения, так и для жестких условий эксплуатации. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, которая позволяет обмениваться данными с различными полевыми шинами, выбирая подходящий тип модуля шинного интерфейса (BIM) или контроллера.
  • Входные клеммы (один блок для каждого модуля ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним подключаются полевые провода без дополнительных клемм и соединений. При повреждении их можно легко поменять на месте. Наличие механических ключей гарантирует безопасность оборудования.
  • Физическую и электрическую основу PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-типа. С их помощью обеспечивается установка и подключение BIM-модуля или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и входных клемм, а также прокладываются каналы адресации, передачи данных и питания для внутренних шин.

Документация и чертежи