Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC200UDD110

ПЛК VersaMax Micro 28 каналов

Product Description

Контроллеры VersaMax линейки Micro обеспечивают превосходную функциональность и обладают компактными размерами.

Артикул
IC200UDD110

Особенности

  • Если вам нужна потрясающая функциональность и компактные размеры, контроллеры линейки Micro — идеальный выбор для вас. Благодаря модульному исполнению они функциональны и обеспечивают гибкость для выполнения ваших задач. Изделия этой линейки обладают коротким временем цикла, богатым набором команд и большим объемом памяти, что еще больше расширяет возможности программирования.
  • Они поддерживают удобный в использовании модуль памяти, который легко подключается к контроллеру для загрузки последних программных изменений без использования ПК. Онлайн-программирование позволяет пользователю легко изменять логику без остановки работы контроллера
  • Благодаря небольшому размеру ПЛК VersaMax Micro обеспечивают гибкость модульного исполнения и обладают разнообразными встроенными функциями, включая до 64 каналов входа/выхода (можно увеличить до 170), коротким временем цикла, богатым набором команд и большим объемом памяти, что еще больше расширяет возможности программирования.

Документация и чертежи