Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-STXDNS824

Сетевой интерфейс RSTi DeviceNet, 16 вводов полож. логики, 8 релейных выводов

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. С Ethernet-устройствами ввода и вывода RSTi повышается эффективность высокоскоростных каналов связи, передающих огромные объемы данных, которые генерируют ваши устройства. Система ввода-вывода RSTi обеспечивает непрерывность работы, широкие возможности подключения и взаимодействия для систем управления.

Артикул
STXDNS824
Сетевой адаптер/применение
DeviceNet/ведомое устройство со встроенной системой ввода-вывода
Количество и тип вводов-выводов
16 точек ввода (втекающий ток), 24 В пост тока, 8 релейных выводов
Характеристики ввода-вывода
(2 А при 5–24 В пост тока, 250 В пер. тока; 0,8 А при 48 В пост. тока; 0,5 А при 110 В пост. тока * 100 мкА, 100 мВ пост. тока на точку)

Особенности

  • Система ввода-вывода Slice на базе Ethernet отличается высокой производительностью и гибкостью
  • Компактная распределенная система ввода-вывода с длительным сроком эксплуатации
  • Просты в настройке, управлении и модернизации

Документация и чертежи