Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-307

Электромагнитные управляющие клапаны ASCO™ серии 307

Product Description

ASCO серии 307-S — это линейка электромагнитных управляющих клапанов, предназначенных для применения в агрессивных условиях тяжелой промышленности. Их высокая пропускная способность, прочная конструкция из нержавеющей стали или латуни и длительный срок эксплуатации делает их наиболее подходящими для применения на буровых установках и нефтеперерабатывающих заводах. Клапаны соответствуют директиве ATEX 94/9/EC.

Принцип действия
Ручной сброс, электромагнитный, электромагнитный — с пневматическим управлением
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
14"; "; 12"; "; 3/8"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
3-ходовой — 3/2 универсальный
Расход
От 0,43 до 0,86 Kv
Напряжение
24 В пост. тока, 48 В пост. тока, 24 В перем. тока, 115 В перем. тока, 230 В перем. тока | 50, 60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар; вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В опасных зонах, в агрессивной среде, вне помещения
Стандарты и нормативные документы
IP65, ATEX зона 0-20, ATEX зона 1-21, CUTR / EAC, IEC 60529 (защита от внешних воздействий), EC Ex зона 0-20, IEC Ex зона 1-21, IP66, IP67, SIL

Особенности

  • Высокая пропускная способность — Ø 9 мм
  • Может управляться изнутри или снаружи для перевода клапана в режим минимального рабочего дифференциального давления с помощью подачи вспомогательного воздуха
  • Удовлетворяет всем соответствующим директивам ЕС

Документация и чертежи