Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-381

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 381

Product Description

ASCO серии 381 — это линейка низкотемпературных соленоидных клапанов с высокой пропускной способностью, предназначенных для работы в суровых и агрессивных условиях. Широкий диапазон рабочих температур от –60 °С до 80 °C для сред и температуры окружающей среды позволяет использовать их в экстремальных условиях. Клапаны серии 381 способны выдержать до 100 000 циклов (10 000 циклов при температуре –60 °С и 90 000 циклов при 80 °С) в ходе испытания на выносливость CSA (№ 139).

Принцип действия
Электромагнитный, электромагнитный — пневматическое управление
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, природный газ
Размер присоединения
1/4"; 3/8"; 1/2"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
3-ходовой — 3/2 нормально закрытый
Пропускная способность
От 2,0 до 6,0 Cv
Напряжение
110 В перем. тока, 115 В перем. тока, 24 В перем. тока, 120 В перем. тока, 208 В перем. тока, 220 В перем. тока, 12 В пост. тока, 120 В пост. тока, 24 В пост. тока, 48 В пост. тока, 240 В пост. тока, 480 В перем. тока, 440 В перем. тока
Максимальная разность давлений / максимальное рабочее давление
150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
Коррозионная среда, опасная зона, вне помещения
Стандарты и нормативные документы
ATEX зона 1-21, класс I разд.1, CSA, IEC Ex зона 1-21, IP67, SIL, тип 3; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6P; тип 7; тип 9; UL

Особенности

  • Более высокий расход приводит к более быстрому отклику процесса
  • Может работать до нулевого основного давления при использовании версии с внешним управлением
  • Предназначен для работы с регулятором скорости
  • Позволяет пользователям контролировать расход, чтобы предотвратить внезапное открытие или закрытие привода
  • Прочный корпус из нержавеющей стали 316L

Документация и чертежи