Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-R2L0N1A0B

Промышленный компьютер RXi2-LP: процессор AMD GX-210HL, 4 ГБ ОЗУ, твердотельный накопитель 64 ГБ

Product Description

Промышленный компьютер RXi2-LP обладает компактными размерами, повышенной прочностью и предоставляет вычислительную производительность по доступной цене для работы приложений ЧМИ, архивов и аналитики непосредственно на станке. Он обеспечивает улучшенный контроль за операциями в реальном времени, а также более простую интеграцию в системы на всем заводе. Сочетая эффективные вычислительные и графические возможности в малом форм-факторе, промышленный компьютер RXi2-LP идеально подходит для применения в промышленных целях.

Артикул
R2L0N1A0B
Процессор
Процессор: система на кристалле AMD серии G 2-го поколения GX-210HL, 7 Вт, 2 ядра, 1,0 ГГц, кэш-память 1 МБ
Память
4 ГБ DDR3L
Внешняя память
Твердотельный накопитель 64 ГБ
Ethernet
2 канала Ethernet по 1 Гбит/с, стандартный порт RJ-45
Порт USB
2 порта USB 3.0
Последовательные интерфейсы
1 RS232, 1 RS422/485 RTC
Сертификаты
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Морская промышленность
ABS, BV, DNV GL, LR
UL Listed US/CAN HazLoc
Класс 1 раздел 2; класс 2 раздел 2; класс 3 раздел 1
Последовательные интерфейсы
1 RS232, 1 RS422/485
Дополнительные гнезда подключения
0 слотов
Предварительно установленная ОС
Без ОС
Рабочая температура
От –25 до 65 °C

Особенности

  • Процессор AMD серии G 2-го поколения, 2–4 ядра, базовая частота 1,0–1,2 ГГц
  • Модульные компоненты: простое крепление к экрану существующего вычислительного модуля.
  • До 4 портов Gigabit Ethernet: широкие возможности внедрения сети. Множество высокоскоростных линий Ethernet для выполнения коммуникационных задач с поддержкой детерминированной передачи данных/команд.
  • Малый или большой форм-фактор: низкопрофильный модуль в двух форм-факторах для применения в различных условиях.

Документация и чертежи