Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-615

AVENTICS™ Series 615 Sentronic TWIN Proportional Control Valve

Product Description

The AVENTICS Series 615 Sentronic TWIN is a 3-way proportional pressure control valve that accurately adjusts pressure to control air and inert gas media. The Series 615 is specified to control high pressure up to 80bar (1160psi) in combination with a small footprint. A special feature of the Series 615 Sentronic TWIN is its ATC software supplied for optimum adjustment of proportional control behavior over PC and viewing of setpoint and feedback signals. Other functions are valve diagnostics, parameter setting and maintenance.

Функция
3-ходовой — 3/2 нормально закрытый
Принцип срабатывания
Пропорциональный
Материал корпуса
Алюминий
Размеры отверстий
3/8”
Напряжение
24 В пост. тока
Частота
50/60 Гц
Рабочая среда
Воздух, инертные газы, природный газ, кислород
Эксплуатационная среда
В помещении
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Стандарты и нормативные документы
CE, EAC, IP65

Особенности

  • Компактная моноблочная конструкция со встроенной электроникой и датчиком
  • Высокая надежность и длительный срок службы благодаря сочетанию высокоточной механики с простой технологией управления
  • Компоненты клапана рассчитаны для обеспечения управления при очень низком гистерезисе.
  • Простое управление благодаря возможностям цифровой связи

Документация и чертежи