Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Topworx-P-22

Переключатель GO™ Switch модели 22

Product Description

Упрощенная версия модели 12, модель 22 так же имеет взрывозащищённое исполнение Ex d в соответствии с ATEX/IECEx Zone 1, но более компактного размера.

Особенности

  • SPDT формирует С-образную схему расположения контактов
  • 5A/240В пер.тока, 10A/120В пер.тока, 3A/24В пост.тока
  • 9,5 мм (3/8″) боковое расстояние, измеряемое датчиками
  • Корпус из нержавеющей стали
  • Стандартная рабочая температура от -40 до 105 °C (-40 до 221 °F)
  • Стандартная температура по сертификату от -40 до 60 °C (от -40 до 140 °F)
  • 1/2 дюйма NPT или M20 кабельный ввод
  • Сертификация для Zone 0 или 1

Документация и чертежи