Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-MPG5

Миниатюрные захваты Numatics™ серии MPG5

Product Description

Numatics серии MPG5 — это миниатюрный параллельный захват, предназначенный для подъема и перемещения небольших деталей. Уникальная конструкция захватов позволяет выполнять установку на клапанные блоки без необходимости обеспечения дополнительного пространства для фитинга или воздухопроводов. Продувочное отверстие двойного назначения упрощает использование в чистых помещениях и загрязненных средах.

Условия эксплуатации
Коррозионная среда , опасные зоны, в помещении, вне помещения, промывка

Особенности

  • Защищенная конструкция для долгого срока службы
  • Высокое соотношение усилия захвата к массе
  • Благодаря расположению портов в верхней части, блоки можно устанавливать на клапанный блок без применения воздушных фитингов
  • Губки из алюминиево-бронзового сплава и конструкция с T-образным отверстием предотвращают поломку губок

Документация и чертежи