Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-Regulus 3

Регулятор давления газа Regulus 3 TESCOM™

Product Description

Линейный редуктор давления Regulus 3 чрезвычайно чувствителен (работает в диапазоне мбар) и применяется для сред со степенью чистоты до 5,0 (99,999 об. %) с самозапираемым уплотнением при повышении давления. Идеален для применения, когда требуется очень низкое давление на выходе в сочетании с низким расходом, для встраиваемого по месту регулятора в централизованной системе подачи газа, в машинах или в комбинации с одноступенчатым редуктором в качестве редуктора баллона, при лабораторных и промышленных испытаниях.

Максимальное входное давление
290 фунт/кв. дюйм изб. / 20,0 бар
Диапазоны выходного давления
0,15-1,5, 0,3-3, 1,5-15, 1,5-14,5, 2,2-21,8 дюймов Hg
5-50*, 10-100, 50-500 мбар, 0,10-1,00, 0,15-1,5 бар
*Миним. входное давление 3, бар треб.
Жидкая среда
Не коррозийные газы, кислород и жидкие газы, рекомендованные для газов с чистотой до 5,0, не подходит для ацетилена
Материал
Корпус: никелированная латунь
Мембрана: этиленпропилен (NBR), увлажненная сторона покрыта PFEP
Седло: нитрил (NBR)
Рабочая температура
от -4 до 158 °F / от -20 до 70 °C для CO при максимум 104 / 40 °C
Типоразмер отверстий
Вход: G 1/2" внутр. резьба
Выход: G 1/2" внутр. резьба
Манометр: G 1/2" внутр. резьба
Вес изделия
2,9 фунта / 1,3 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Прецизионное регулирование давления в диапазоне мбар
  • Точное и надежное регулирование давления
  • Автоматическая отсечка

Документация и чертежи