Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-ST-7408

Модуль распределения потенциалов RSTi для модуля экранирования

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. Поддержка Ethernet в системе ввода-вывода RSTi повышает скорость обмена огромными массивами данных, генерируемых устройствами. Система ввода-вывода RSTi обеспечивает непрерывность работы, широкие возможности подключения и взаимодействия для систем управления.

Артикул
ST-7408
Модуль питания, питание полевых устройств
Экранированное подключение; 10 А

Особенности

  • Система ввода-вывода Slice на базе Ethernet отличается высокой производительностью и гибкостью
  • Компактная распределенная система ввода-вывода с длительным сроком эксплуатации
  • Простая настройка, управление и обновление

Документация и чертежи