Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-1800

Промышленный регулятор давления серии 44-1800 TESCOM™

Product Description

Понижающий регулятор давления с измерительным поршнем серии 44-1800 доступен в латунном или нержавеющем корпусе (сталь 316) при давлении на выходе до 2500 фунт/кв. дюйм изб. / 172 бар. Идеален для применения в испытательных стендах общего назначения и в промышленном оборудовании.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 6000 фунт/ кв. дюйм изб. / 414 бар
Диапазон давлений на выходе: 0-2500 фунт/ кв. дюйм изб. / 0-172 бар
Материал
Корпус: латунь или нерж. сталь 316
Крышка: латунь, нерж. сталь марки 300
Седло: Teflon®
Уплотнительное кольцо: Viton-A®
Опорное кольцо: Teflon®
Остальные части
Латунный корпус: латунь и нерж. сталь марки 300
Корпус: нерж. сталь 316
Рабочая температура окружающей среды и рабочей среды
От –15 до 220 °F / от –26 до 104 °C
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Пропускная способность
Без вентиляции: Cv = 0,06
Самовентиляция: Cv = 0,15
Вес (без манометров)
2 фунта / 0,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Экономичный
  • Компактный дизайн
  • Конструкция с измерительным поршнем безопасна и надежна
  • Регулируемый ограничитель максимального выходного давления
  • Выбор исполнения из нержавеющей стали или латуни
  • Доступна модель с вентиляцией
  • Широкий выбор размеров портов и материалов

Документация и чертежи