Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC220STR001

Прямой пускатель электродвигателя VersaPoint

Product Description

Распределенная система ввода/вывода VersaPoint обеспечивает широкие возможности и обладает компактным размером, позволяя пользователям устанавливать необходимое количество вводов и выводов для каждого приложения.

Артикул
IC220STR001
Количество выходов, тип и скорость
1 электродвигатель; 3 фазы; макс. 20 А
Напряжение питания и напряжение во включенном/выключенном состоянии
400 В. пер. тока, расчетное значение 187–440 В пер. тока; 50/60 Гц; 1,5 кВт при 400 В пер. тока
Потребляемый ток
45 мА при 7,5 В пост. тока; 50 мА при 24 В пост. тока

Документация и чертежи