Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-062

Запорные клапаны с кулисным механизмом ASCO™ серии 062

Product Description

Запорные клапаны с кулисным механизмом ASCO серии 062 предназначены для использования с нейтральными или высокоагрессивными жидкостями, используемыми в клинических диагностических и лабораторных приборах. Изолирующая мембрана предотвращает теплопередачу, а специальный кулисный механизм имеет внутренние полости небольшого объема, удобные для промывки. Клапан в 2-ходовом и 3-ходовом исполнении имеет размер 16 мм. Благодаря этому он подходит для замены большинства 16-миллиметровых моделей запорных клапанов, представленных на рынке. Стандартные области применения включают диагностику in vitro, гематологию, секвенирование ДНК и промышленные анализаторы для жидких сред.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Полифениленсульфид
Рабочая среда
Жидкости или газы
Тип соединения
Монтажная поверхность и зубчатый фитинг
Функция
2-ходовой нормально-закрытый; 3-ходовой универсальный
Пропускная способность
Kv 0,03 м³/ч
Диаметр проходного отверстия
1,6 мм (0,063 дюйма)
Напряжение
12 В пост. тока; 24 В пост. тока
Рабочее давление
От вакуума до 2,0 бар (29 фунт/кв. дюйм)
Потребляемая мощность
4,0 Вт
Рабочий цикл
100 %

Особенности

  • Компактная конструкция клапанного блока экономит пространство и сокращает время сборки
  • Возможность простой промывки и внутренняя полость малого объема уменьшают риск перекрестного загрязнения и расход реагентов
  • Надежность и долгий срок службы: 10 миллионов циклов
  • Гибкая конструкция с различными конфигурациями клапанного блока и зубчатого фитинга для легкого монтажа
  • Также представлен вариант с инертными материалами для контроля агрессивных рабочих сред
  • Электромагнитный клапан отвечает требованиям всех необходимых директив ЕС, в том числе RoHS.

Документация и чертежи