Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC086SFP2SS

Компактный оптический приемопередатчик с одномодовыми интерфейсами, 1 Гбит/с

Product Description

Коммутаторы сети Ethernet, предназначенные для технологических помещений завода, должны работать в тяжелых условиях при высокой температуре, влажности и уровне вибраций. Заменяя коммерческие сети на локальную сеть Ethernet с коммутаторами Ethernet семейства PACSystems, промышленные компании могут повысить надежность сети и упростить ее развертывание.

Артикул
IC086SFP2SS
Артикул
IC086SFP2SS

Особенности

  • Расширенный диапазон температур. Для работы в тяжелых условиях
  • Компактное исполнение. Уменьшенные размер панелей и стоимость монтажа.
  • Наличие вводов резервного питания для обеспечения безотказной работы системы
  • Технология быстрого восстановления сети. Быстрая (< 10 мс) скорость восстановления защищает важные данные при сбоях в работе сети
  • Совместимость с коммутаторами сети Ethernet для сторонних компаний
  • Веб-средство настройки сети. Упрощенная конфигурация, техническое обслуживание и развертывание сети

Документация и чертежи