Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC755CKW12CDM

Интерфейс оператора QuickPanel+ с 12-дюймовым экраном и модулем RSTi Modbus TCP

Product Description

Простая разработка и техническое обслуживание благодаря одному многофункциональному устройству управления для оператора. Многофункциональный интерфейс оператора QuickPanel+ предлагает быстрый и удобный доступ к данным и информации, имеющим практическое значение.

Артикул
IC755CKW12CDM
Процессор
Freescale i.MX535 (1 ГГц ARM Cortex A8)
ОЗУ
DDR3 SDRAM 1 ГБ
Операционная система
Microsoft Windows Embedded Compact 7
Тип сенсорной панели
Проекционно-емкостная, с двухточечным вводом

Особенности

  • Поддержка Plug and play
  • Простая установка и настройка для инженеров по автоматизации
  • Полностью интегрированное представление, управление и статистика
  • Многоточечный ввод для удобства работы
  • Яркое изображение для более полной визуализации процессов
  • Полнофункциональный браузер с поддержкой мультимедиа
  • Настраиваемые оповещения по электронной почте и в виде текстовых сообщений
  • Пользовательские отчеты и графики с поддержкой веб-доступа
  • Дистанционная диагностика и безопасность
  • Совместимость со сторонними компонентами

Документация и чертежи