Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Switches

Переключатели Numatics™

Product Description

Компания Emerson предлагает различные герконовые переключатели и переключатели на основе эффекта Холла для использования в пневматических системах. Переключатели оснащены яркими светодиодными дисплеями с углом обзора 180° и комплектуются большими винтами с крестообразным шлицем для упрощения конфигурирования.

Стандарты и нормативы
IP67; RoHS; UL
Условия эксплуатации
Коррозионная среда, опасные зоны, в помещении, вне помещения, промывка

Особенности

  • Инновационная конструкция с Т-образным пазом
  • Корпус из крепкого материала для увеличенного срока службы
  • Еще более высокая надежность благодаря долговечному уплотнению кабеля

Документация и чертежи