Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-630

Миниатюрные пьезокерамические клапаны серии ASCO™ 630 Piezotronic

Product Description

Миниатюрные пьезокерамические клапаны серии ASCO 630 Piezotronic с пропорциональным управлением предназначены для аналитического и диагностического оборудования, требующего чрезвычайно низкого энергопотребления и небольшого веса. Эти клапаны хорошо приспособлены для использования с аккумуляторным оборудованием или во взрывоопасных зонах. Благодаря длительному сроку службы в 1 миллиард циклов клапаны могут быть интегрированы в такие измерительные системы как медицинское оборудование и газоанализаторы.

Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Специальная пластмасса
Среда
Воздух, инертный газ
Размер трубы/отверстия
M5
Тип отверстия
Фланец
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый, 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Расход
от 0,04 до 0,2 Kv
Напряжение
12 DC, 24 DC, 6 DC
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар
Стандарты и нормативные документы
ATEX, зона 2-22

Особенности

  • Сверхнизкое энергопотребление (0,004 Вт) практически без рассеивания тепла, идеально подходит для портативных установок с питанием от аккумуляторной батареи
  • Переменный расход пропорционален управляющему сигналу
  • Отсутствие изнашивающихся деталей обеспечивает практически неограниченный срок службы
  • Отсутствие индуктивных пиков при переключении исключает необходимость цепей защиты
  • Клапаны не требуют минимального рабочего давления
  • Соленоидные клапаны удовлетворяют всем соответствующим директивам ЕС

Документация и чертежи