PACSystems™ RXi - Industrial Monitor with 15" screen
PACSystems™ RXi - Industrial Monitor with 15" screen
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
The RXi - Industrial Monitor portfolio combines a modular design with advanced durability and power in an ultra-slim package perfect for the factory floor.
Modular portfolio ranges from 7" to 24" screens in a widescreen format, with 7" to 15" models also available with outdoor Sunlight Readable (SLR) screens
Effectively operate in temperatures as high as 65 degrees C and as low as -20 degrees C with the capability to operate indoors or outdoors
IP66 rated screens that protect against dust, moisture,and even direct water jets
Display Port-In and Display Port-Out connections allow for MST Daisy Chaining