Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC676PBI008

Блок входов VersaMax, защита от пыли и воды, Profibus, 8 точек

Product Description

Модульные решения VersaMax — это устройства управления входа/выхода, которые можно быстро соединить для обеспечения компактного узла. Его размеры меньше, чем у обычных сочетаний устройств входа/выхода.

Артикул
IC676PBI008
Сетевой адаптер/применение
DeviceNet/ведомое устройство со встроенной системой ввода/вывода
Количество и тип входов/выходов
16 точек, вход со втекающим током, 24 В пост. тока, 8 выходных зажимов реле
Характеристики входа/выхода
(2 А при 24 В пост. тока, 250 В пер. тока; 0,8 А при 48 В пост. тока; 0,5 А при 110 В пост. тока * 100 мкА, 100 мВ пост. тока на точку)

Особенности

  • Эти универсальные контроллеры созданы для сокращения затрат и простой эксплуатации. Они обеспечивают соединение с различными модулями расширения входа/выхода и устройствами связи.
  • Designed to minimize costs, these versatile controllers are easy to use and support and offer a wide range of I/O expansion modules and communications options.

Документация и чертежи