Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-EP-1922

Безопасный модуль ввода RSTi-EP 2, 24 В пост. тока, программируемая задержка

Product Description

Удаленная система ввода-вывода RSTi-EP идеально подходит для применения в промышленных сетях. Она обладает расширенным диапазоном рабочих температур, улучшенными возможностями диагностики, функцией автоматической настройки и высокой плотностью канала.

Артикул
EP-1922
Количество каналов ввода, тип и скорость
2 точки; модуль ввода; программируемая задержка
Напряжение питания и напряжение во включенном/выключенном состоянии
24 В пост. тока; макс. 10 А (поддержка только отдельных вводов)
Потребление тока в системе и на канале ввода
8 мА, 20,4–28,8 В пост. тока; 45 мА
Уровень безопасности
SIL3 (IEC 61508), SIL CL3 (IEC 62061), Ple и Cat. 4 (DIN EN ISO 13849-1) в отношении всей предохранительной цепи
Системное резервирование
PNSR

Особенности

  • Поддержка протоколов PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP и EtherCAT
  • Расширенный диапазон рабочих температур, улучшенные возможности диагностики
  • Высокоскоростная системная шина со скоростью чтения данных до 256 цифровых вводов/выводов в 20 мс
  • Монтаж на рейке DIN
  • Автоматическое конфигурирование

Документация и чертежи