Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-EP-710F

Мод. пит. RSTi-EP, 16 кан., распр. пот. 24 В пост. т. + 0 В. пост. тока от цепи вх. т.

Product Description

Удаленная система ввода-вывода RSTi-EP идеально подходит для применения в промышленных сетях. Она обладает расширенным диапазоном рабочих температур, улучшенными возможностями диагностики, функцией автоматической настройки и высокой плотностью канала.

Артикул
EP-710F
Модуль питания, полевой вход
16 каналов; распределение потенциала 24 В пост. тока + 0 В пост. тока от цепи входного тока
Индикаторы
Отсутствует
Потребление тока в системе и на канале ввода
0 В (от цепи входного тока)
Сетевые интерфейсы
PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherCAT
Системное резервирование
PNSR

Особенности

  • Поддержка протоколов PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP и EtherCAT
  • Расширенный диапазон рабочих температур, улучшенные возможности диагностики
  • Высокоскоростная системная шина со скоростью чтения данных до 256 дискретных вводов/выводов в 20 мс
  • Монтаж на рейке DIN
  • Автоматическое конфигурирование

Документация и чертежи