Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-R2X4N1B1A2T0A

Промышленный компьютер RXi2-XP: 4 разъема, i3, 8 ГБ ОЗУ, тверд. накопитель 128 ГБ, Windows 10

Product Description

Компактные и прочные промышленные компьютеры RXi2-XP обладают вычислительными возможностями от среднего до высокого уровня. Они позволяют запускать системы ЧМИ, статистические и аналитические приложения прямо на промышленной установке для более эффективного контроля за операциями в реальном времени и улучшенной интеграции в производственные системы.

Артикул
R2X4N1B1A2T0A
Процессор
Двухъядерный процессор i3-6102E, 1,9 ГГц
Память
8 ГБ DDR4-2133
Внешняя память
Твердотельный накопитель 128 ГБ
Ethernet
4 канала Ethernet 1 Гбит/с — стандартные разъемы RJ-45 (возможна установка SFP), 1 канал Ethernet 1 Гбит/с с поддержкой дистанционного управления — RJ45
Порт USB
4 внешних порта USB (4 USB 3.0), 2 внутренних разъема USB (2 USB 2.0)
Последовательные интерфейсы
2 RS232, 2 RS422/485, 5 RJ45
Разъем модуля связи
4 слота

Особенности

  • Процессоры Intel Core i3, i5, i7 6-го поколения и Xeon
  • Без вентилятора
  • 5 портов Gigabit Ethernet (четыре с синхронизацией IEEE1588 и 802.1AS)
  • 0, 1, 2 или 4 дополнительных разъема PCIe

Документация и чертежи