Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-310

Клапаны c ручным сбросом ASCO™ серии 310

Product Description

ASCO серии 310 — это электромагнитные клапаны в корпусах с ручным сбросом для предотвращения непреднамеренного запуска клапанов. После срабатывания сброс клапана возможен только вручную. Клапаны серии 310 идеально подходят для управления критическими процессами в таких областях, как системы биотоплива и очистки.

Принцип действия
Ручной сброс
Материал корпуса
Латунь; нержавеющая сталь
Рабочая среда
Агрессивные жидкости/газы, воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, пар, вода
Размер трубы/отверстия
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
3-ходовой — 3/2 универсальный
Пропускная способность
От 0,1 до 0,5 Cv; от 0,5 до 1,0 Cv; от 1,0 до 2,0 Cv; от 2,0 до 6,0 Cv; от 6,0 до 14,0 Cv
Напряжение
24 В перем. тока; 110 В перем. тока; 120 В перем. тока; 480 В перем. тока; 6 В пост. тока; 12 В пост. тока; 24 В пост. тока; 48 В пост. тока; 120 В пост. тока; 240 В пост. тока; 125 В пост. тока от аккумулятора; 50 В пост. тока от аккумулятора | 60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
Коррозионная среда, опасная среда, в помещении, вне помещения
Стандарты и нормативные документы
CSA; тип 1, тип 3, тип 7, тип 9

Особенности

  • Имеются конструкции с электрическим отключением (отключение при подаче тока), срабатыванием без тока (отключение при отключении питания) или со съемной рукояткой
  • Совместимость с уровнем безопасности SIL 3, сертифицирован Exida
  • Доступно для работы в расстопоренном и застопоренном положении
  • Некоторые конструкции могут использоваться в условиях коррозионных сред, в том числе, пара
  • Выпускаются варианты в искробезопасном исполнении

Документация и чертежи