Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-327

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 327

Product Description

ASCO серии 327 — управляющие клапаны с высокой пропускной способностью, не требующие минимального рабочего давления. Конструкция со сбалансированной тарелкой обеспечивает высокий возможный расход при минимальных уровнях мощности, что делает их идеальным для электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и предприятий химической промышленности. Направляющие поршневые кольца и уплотнения с графитовым наполнителем, выполненные из PTFE, уменьшают трение и предотвращают залипания, что увеличивает срок эксплуатации.

Продукты

Search
1–3 из 3 результатов для Products
:

Models

Search
1-1 of 1 results for Models
:
ASCO™ Series 327C
Сертификаты
ATEX (Европейский стандарт взрывобезопасности)
IECEx
Лаборатория по технике безопасности - организация UL США
Отрасль
Нефтегазовая промышленность
Нефтепереработка
Химическая промышленность
Энергетика
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Вода
Cветлые нефтепродукты
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
НАЛИЧИЕ
Сертификаты
Отрасль
Рабочая среда
Материал корпуса
ATEX (Европейский стандарт взрывобезопасности)
IECEx
Лаборатория по технике безопасности - организация UL США
Нефтегазовая промышленность
Нефтепереработка
Химическая промышленность
Энергетика
Воздух, инертный газ
Вода
Cветлые нефтепродукты
Нержавеющая сталь
Привод клапана
Ручной возврат, соленоидный — прямого действия
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь
Среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
1/4"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
3-ходовой — 3/2 универсальный
Расход
От 0,1 Cv до 0,5 Cv, от 0,5 Cv до 1,0 Cv, от 0,2 до 0,43 Kv, от 0,43 до 0,86 Kv
Напряжение
Зарядка аккумулятора 125 DC, 110 AC, 12 DC, 120 AC, 120 DC, 208 AC, 24 AC, 24 DC, 240 DC, зарядка аккумулятора 250 DC, 48 DC, 480 AC, 6 DC | 50, 50/60, 60 Гц
Рабочие условия
В опасных зонах, в помещении, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
CSA (Канадская ассоциация по стандартам), тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4X, тип 6, тип 6P, тип 7, тип 9, UL

Особенности

  • Модели с низким энергопотреблением, доступные для применения в условиях с ограничениями электропитания
  • Конструкция из нержавеющей стали 316 доступна для высококоррозионных сред
  • Защита от несанкционированного доступа, функция ручного сброса без тока обеспечивает дополнительную безопасность
  • Также доступны конструкции с прямым монтажом и ручным возвратом NAMUR

Документация и чертежи