Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-342

Электромагнитные клапаны общего назначения ASCO™ серии 342

Product Description

ASCO серии 342-S — это линейка золотниковых клапанов высокой пропускной способности с одним или двумя соленоидами. Прямое действие и конструкция с высокой пропускной способностью делают эти клапаны идеальными для аналитического и диагностического оборудования, систем биотоплива, пылеулавливания, нагревательного оборудования и применения в нефтепереработке.

Принцип срабатывания
Электромагнитный – прямого действия
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь
Среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
1/4"; 3/8"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
4-ходовой — 4/2
Расход
От 0,05 до 0,1 Cv, от 0,43 до 0,86 Kv
Напряжение
125 DC аккумулятор, 110 AC, 12 DC, 120 AC, 250 DC аккумулятор, 480 AC | 50, 50/60, 60 Гц
Рабочие условия
В помещениях, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
CSA, тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4, тип 4X, тип 6, тип 6P, тип 7, тип 9, UL
Стандарты и нормативные документы
CSA, тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4, тип 4X, тип 6, тип 6P, тип 7, тип 9, UL

Особенности

  • Два соленоида: питание может подаваться на соленоид импульсно (1/10 секунды) или непрерывно
  • Механический фиксатор на двойных соленоидах удерживает последнее положение даже после потери электроэнергии, пневматики или давления
  • Отсутствует требование минимального рабочего перепада давления для переключения клапана
  • Дополнительный регулятор расхода независимо регулирует скорость цилиндра в любом направлении
  • Монтируется в любом положении
  • Доступно исполнение для прямого монтажа

Документация и чертежи