Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-345

Соленоидные клапаны ASCO™ серии 345

Product Description

ASCO серии 345 — это недорогая линейка четырехходовых клапанов общего назначения, предназначенных для систем с низким расходом. Эти клапаны обычно используются в аналитическом и диагностическом оборудовании, системах биотоплива и отопления, а также на нефтеперерабатывающих заводах.

Принцип срабатывания
Электромагнитный — пневматическое управление
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
1/4"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
4-ходовой — 4/2
Расход
От 0,5 Cv до 1,0 Cv, от 0,04 до 0,2 Kv
Напряжение
Диапазон напряжений 100–240 AC/DC, диапазон напряжений 12–24 DC, зарядка аккумулятора 125 DC, 110 AC, 12 DC, 120 AC, 120 DC, 24 AC, 24 DC, диапазон напряжений 24–120 AC/DC, зарядка аккумулятора 250 DC | 50, 50/60, 60 Гц
Рабочие условия
В опасных зонах, в помещении, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
Класс I разд. 2, CSA, SIL, тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4, тип 4X, тип 6, тип 6P, тип 7, тип 9, UL

Особенности

  • Компактные клапаны общего назначения для низкого расхода
  • Доступны модели в искробезопасном исполнении, с диапазоном напряжения и с длительной эксплуатацией
  • Для обеспечения гибкости установки монтируется в любом положении
  • Корпуса из латуни и нержавеющей стали доступны для широкого спектра применений

Документация и чертежи