Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-562

Золотниковые клапаны ASCO™ серии 562

Product Description

Золотниковые клапаны ASCO серии 562 предназначены для автоматизации регулирующих клапанов при разведке и добыче, транспортировке и хранении, переработке и сбыте нефти и газа. Клапаны оснащены проверенной технологией соленоидов ASCO, обеспечивающей непревзойденную надежность в критически важных областях применения. Клапаны серии 562 - это четырехходовые клапаны, предназначенные для применения в технологических клапанах двухстороннего действия. Они доступны в конструкции размерами от 1/4 до 1 дюйма, в корпусе из латуни и нержавеющей стали 316L для обеспечения коррозионной устойчивости в неблагоприятных условиях.

Привод клапана
Пневматический - с пневматическим управлением, пневматический - с фиксацией, соленоидный, соленоидный - прямого действия, соленоидный - с фиксацией
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, латунь
Среда
Воздух, инертный газ, природный газ
Размер трубы/отверстия
1/4 "; 3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
5-ходовой - 5/2 нормально закрытый, центр закрыт, 5-ходовой - 5/2 нормально открытый, 5-ходовой - 5/2 нормально закрытый
Расход
От 1,8 до 15,5 Cv (от 1,55 до 13,4 Kv)
Напряжение
120 AC, 12 DC, 24 DC | 50, 60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
Коррозионная, опасная, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
Класс I разд. 1, Тип 4X, Тип 6, Тип 6P, UL

Особенности

  • Обеспечивает лучший в своем классе поток для одного размера трубы, а также пропускную способность 2 Cv для размера 1/4 дюйма и 15,5 Cv для трубы размера 1 дюйм
  • Варианты соленоидных клапанов с низким энергопотреблением доступны с разрешениями UL, CSA, ATEX и IECEX для использования в опасных зонах, работающие от напряжения всего 1,4 Вт. Версия клапана мощностью 0,55 Вт идеально подходит для удаленных применений, требующих наличия альтернативных источников энергии
  • Модели с расширенными функциями с ручным управлением и низкотемпературные модели подходят для неблагоприятных условий эксплуатации
  • Модели с заводскими соединительными выводами снижают стоимость монтажа

Документация и чертежи