Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-284

Пережимной клапан ASCO™ серии 284

Product Description

Пережимные электромагнитные клапаны ASCO серии 284 предназначены для использования с высокоагрессивными или высокочистыми жидкостями в аналитических и медицинских приборах, в стерильных и асептических системах и в пищевой промышленности. Алюминиевый корпус 2-ходового клапана, герметичное разделение механизма управления и среды в трубопроводах предотвращает загрязнение частицами, вызванное трением движущихся частей и обеспечивает максимальную чистоту жидкости. В стандартные области применения входит оборудование для гемодиализа, системы сбора мочи и внутривенного введения (ВВ), а также дозирования лекарственных препаратов.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Алюминий
Рабочая среда
Агрессивные жидкости/газы
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый; 2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Напряжение
12 В пост. тока; 24 В пост. тока — 50/60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещении
Стандарты и нормативные документы
IP65; IP40

Особенности

  • Пережимной механизм устраняет турбулентность при отсечении потока
  • Бесшумная работа - актуально для больниц и клиник
  • Съемные и поворотные электрические катушки обеспечивают простоту установки и обслуживания
  • Ручное импульсное управление для монтажа трубок
  • Двусторонний поток для обеспечения универсальности
  • Доступны в различных размеры корпуса для подключения труб различного диаметра

Документация и чертежи