Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-S125

Пережимные электромагнитные клапаны ASCO™ серии S125

Product Description

Пережимные клапаны ASCO серии S125 могут использоваться для управления любыми жидкостями, совместимыми с материалом трубопровода, защищая жидкость от любых загрязнений, включая изменение температуры. Благодаря этому данный клапан подходит для управления широким спектром жидкостей, включая используемые в отрасли аналитических исследований, медицине и пищевой промышленности.

Материал корпуса
PA (полиамид)
Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Пережимная конструкция
ПОМ (армированный ацетальный сополимер)
Внутренние компоненты
Нержавеющая сталь
Внутренняя труба
Химически никелированная латунь (Ni-P)

Особенности

  • Пережимной электромагнитный клапан, позволяющий перекрывать подачу среды без создания турбулентных потоков или мертвых зон.
  • Высокий расход по сравнению с другими электромагнитными клапанами при том же внутреннем диаметре и возможность пропуска потока в любом направлении.
  • Данные клапаны подходят для мягких трубопроводов из СИЛИКОНА и других материалов, сходных по эластичности и жесткости (твердость по Шору 50).
  • Бесшумная модель.
  • Жидкость контактирует только с материалом трубопровода.
  • Трубопроводы в комплект поставки не входят.

Документация и чертежи