Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Topworx-P-72

Переключатель модели 72 GO™

Product Description

Переключатель модели 72 GO™ имеет наименьший диаметр (3/8”) из всех концевых выключателей круглого исполнения без рычага и в основном применяется в системах автоматизации производства.

Особенности

  • Однополюсный переключатель на два направления формирует С-образное расположение контактов
  • 2A/240 В пер. ток, 3A/120 В пер .ток, 1A/24 В пост. ток
  • сквозное измерение 0,100 дюйма
  • Корпус из нержавеющей стали 316
  • Стандартная рабочая температура от -50 до 105 °C (-58 до 221 °F)
  • Опасная зона 0 или 1
  • Крепжная резьба 5/8 дюймов - 18 или M18

Документация и чертежи