Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-50-2000

Гидравлический регулятор давления серии 50-2000 TESCOM™

Product Description

Понижающий регулятор давления серии 50-2000 специально разработан для расширенного срока службы при высоких давлениях в гидравлических применениях. Применяется для панелей управления устьями скважин, приводов подводных клапанов, ввода химреагентов и силовых гидравлических установок (HPU).

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 10000 фунт/кв. дюйм изб. / 690 бар, 15000 фунт/кв. дюйм изб. / 1034 бар
Максимальное выходное давление: типовое до 10000 фунт/кв. дюйм изб. / 690 бар
Материал
Корпус: нерж. сталь 316
Седло, вентиляция и основной клапан: нерж. сталь 17-4, Vespel®
Опорные уплотн. кольца: см. селектор выбора номера детали
Остальные части
Нерж. сталь марки 300, нерж. сталь 17-4 и Nitronic 60
Рабочая температура
От -15 до 165°F / от -26 до 74°C
Типоразмер отверстий
Размеры: 1/4", 3/8", 1/2", 9/16"
Типы: SAE, NPTF, MS33649, среднее давление, высокое давление
Пропускная способность
Cv = 0,02, 0,06, 0,12
Тип нагрузки
Пружина, воздух
Вес изделия
2,5 кг (5,5 фунтов)
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Новая конструкция штока и уплотнения увеличивают срок службы регулятора при его использовании в важнейшем гидравлическом оборудовании с высоким давлением воды
  • Специально спроектированные седло и клапан для безупречной работы в гидравлических применениях
  • Отдельное улавливающее вентиляционное отверстие
  • Коническая конструкция тарелки для лучшего управления давлением
  • Возможна также поставка модификаций для высокого давления

Документация и чертежи