Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC086GLM104

Промышленный 14-портовый управляемый коммутатор гигабитной сети Ethernet с поддержкой PROFINET

Product Description

Коммутаторы сети Ethernet, предназначенные для технологических помещений завода, должны работать в тяжелых условиях при высокой температуре, влажности и уровне вибраций. Заменяя коммерческие сети на локальную сеть Ethernet с коммутаторами Ethernet семейства PACSystems, промышленные компании могут повысить надежность сети и упростить ее развертывание.

Артикул
IC086GLM104
Возможность управления
Есть (также возможно управление по протоколу PROFINET)
Порты 10/100 Мбит/с, 1 Гбит/с под разъем RJ45
10
Порты для компактных приемопередатчиков стандарта 100FX или 1000BaseF (SX/LX/LH)
4

Особенности

  • Расширенный диапазон температур. Для работы в тяжелых условиях
  • Компактное исполнение. Уменьшенные размер панелей и стоимость монтажа.
  • Наличие вводов резервного питания для обеспечения безотказной работы системы
  • Технология быстрого восстановления сети. Быстрая (< 10 мс) скорость восстановления защищает важные данные при сбоях в работе сети
  • Поддержка возможностей главного/клиентского диспетчера резервирования среды передачи и системного резервирования протокола PROFINET
  • Веб-средство настройки сети. Упрощенная конфигурация, техническое обслуживание и развертывание сети

Документация и чертежи