Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-SC

Поворотные зажимы Numatics™ серии SC

Product Description

Поворотные зажимы Numatics серии SC могут перемещаться как линейно, так и вращаться. Специальным образом обработанное шлицевое соединение со стороны штока поршня обеспечивает комбинированное перемещение. При подаче давления на зажим он движется линейно, удаляя оснастку с зажатой поверхности в целях предотвращения повреждения. По завершении линейного перемещения начинается вращение для отвода рычага зажима от области захвата. Зажимы Numatics серии SC предназначены для винодельческого, аналитического и диагностического оборудования, автомобильной промышленности, оборудования для производства биотоплива и линий бутилирования.

Отверстие
32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 25 мм
Условия эксплуатации
Коррозионная среда, в помещении, промывка

Особенности

  • Легкий анодированный алюминиевый корпус покрыт ПТФЭ и смазан в целях обеспечения износостойкости и максимального срока службы уплотнения
  • Большая площадь подшипника обеспечивает максимальную опору штока и защиту от боковой нагрузки
  • Закаленный никелированный шток поршня устойчив к коррозии и имеет износостойкую поверхность

Документация и чертежи