Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-STXDNS116

Сетевой интерфейс RSTi DeviceNet, 16 изолированных релейных выводов

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. С Ethernet-устройствами ввода и вывода RSTi повышается эффективность высокоскоростных каналов связи, передающих огромные объемы данных, которые генерируют ваши устройства. Модули ввода/вывода RSTi обеспечивают преемственность, возможности подключения и совместной работы ваших систем управления.

Артикул
STXDNS116
Сетевой адаптер/применение
DeviceNet/ведомое устройство со встроенной системой ввода/вывода
Количество и тип входов/выходов
16 каналов; изолированный выход реле с нормально открытым однополюсным выключателем
Нагрузка, макс. * мин.
2 А при 5–24 В пост. тока, 250 В перем. тока; 0,8 А при 48 В пост. тока; 0,5 А при 110 В пост. тока * 100 µА, 100 мВ пост. тока/канал

Особенности

  • Ethernet-устройства ввода и вывода Slice обеспечивают высокую производительность и универсальность
  • Компактные распределенные модули ввода/вывода обеспечивают длительный срок эксплуатации
  • Просты в настройке, управлении и модернизации

Документация и чертежи