Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-STXPNS001

Сетевой интерфейс RSTi ProfiNet, Slave, питание 24 В пост. Тока

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. С Ethernet-устройствами ввода и вывода RSTi повышается эффективность высокоскоростных каналов связи, передающих огромные объемы данных, которые генерируют ваши устройства. Модули ввода/вывода RSTi обеспечивают преемственность, возможности подключения и совместной работы ваших систем управления.

Артикул
STXPNS001
Сетевой адаптер/применение
ProfiNet/ведомый
Питание системы
Номинальное напряжение 24 В пост. тока; ток 115 мА
Шина ввода/вывода 5 В пост. тока
Макс. 1,5 А пост. тока
Промышленный источник
10 А

Особенности

  • Ethernet-устройства ввода и вывода Slice обеспечивают высокую производительность и универсальность
  • Компактные распределенные модули ввода/вывода обеспечивают длительный срок эксплуатации
  • Просты в настройке, управлении и модернизации

Документация и чертежи