Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-262-263

Электромагнитный клапан общего назначения ASCO™ серии 262 & 263

Product Description

ASCO 262 & 263 — это линейка двухходовых электромагнитных клапанов общего и специального назначения в корпусе из латуни или нержавеющей стали. Эти клапаны повышенной прочности работают с различными средами, включая воздух и инертный газ, воду, горячую воду, пар, светлые нефтепродукты, топливный газ, мазут и криогенные жидкости. Клапаны серии 262 & 263 подходят для коммерческих и промышленных систем, таких как системы мойки автомобилей, посудомоечное и стиральное оборудование, насосы, компрессоры, котлы, горелки, пищевая промышленность и для многих других областей.

Принцип действия
электромагнитный; электромагнитный — прямого действия; электромагнитный — с фиксацией
Материал корпуса
Латунь; нержавеющая сталь
Среда
Агрессивные жидкости/газы; воздух, инертный газ; аммиак; криогенное топливо; мазут; горячая вода; светлые нефтепродукты; жидкий пропан; природный газ; кислород; пар; вакуум; вода
Размер присоединения
1/8; 1/4; 3/8
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый; 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Расход
От 0,5 Cv до 1,0 Cv; от 0,1 Cv до 0,5 Cv; от 0,05 до 0,1 Cv
Напряжение
Диапазон напряжений от 100 до 240 В постоянного/переменного тока; 110 В перем. тока; 115 В перем. тока; 12 В пост. тока; диапазон напряжений от 12 до 24 В пост. тока; 120 В перем. тока; 120 В пост. тока; зарядка аккумулятора 125 В пост. тока; 208 В перем. тока; 220 В перем. тока; 230 В перем. тока; 24 В перем. тока; 24 В пост. тока; от 24 до 120 В постоянного/переменного тока — 50; 60 Гц
Рабочие условия
Коррозионная, опасная, в помещении, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
Класс I разд. 1; класс I разд. 2; класс II разд. 1; класс II разд. 2; CSA; тип 1; тип 2; тип 3; тип 3R; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6; тип 6P; тип 7; тип 9; UL

Особенности

  • Эластичные материалы обеспечивает длительный срок службы и низкий процент внутренней утечки
  • Сварная внутренняя труба обеспечивает более высокое давление
  • Широкий ассортимент эластомеров для специализированных областей применения
  • Широкий диапазон номинального давления, размеров и эластичных материалов обеспечивает длительный срок службы и низкий процент внутренней утечки
  • Надежная и проверенная в использовании конструкция с высокой пропускной способностью и показателями давления
  • Доступны бессвинцовые версии, соответствующие требованиям Закона о питьевой воде
  • Низкотемпературные модели для контроля криогенных жидкостей, включая жидкий азот (–194 °C), жидкий аргон (–184 °C) и жидкий кислород (–181 °C).
  • Монтируется в любом положении
  • Резьбовые монтажные отверстия в стандартном корпусе
  • Широкий диапазон номинальных напряжений переменного и постоянного тока
  • В этой серии представлен полный ассортимент взрывозащищенных корпусов, одобренных к применению во всем мире.
  • Компактные тарельчатые клапаны обеспечивают герметичное отсечение

Документация и чертежи