Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-FE

Выпускное устройство загрузки Numatics™ серии FE

Product Description

Выпускное устройство загрузки Numatics серии FE состоит из двух цилиндров двустороннего действия, которые подсоединены через кросс-порты и установлены последовательно для плавной регулировки рабочих деталей. Конструкция кросс-порта с противодавлением позволяет втягивать оба штока при отключении подачи воздуха для легкого освобождения застрявших деталей. Для этого требуется четырехходовой двухпозиционный клапан.

Отверстие
1 ¼
Условия эксплуатации
Коррозионные, в помещении, с промывкой
Ход
Не более 1 1/2

Особенности

  • Высокопрочный, алюминиевый корпус с твердым покрытием для тяжелых рабочих условий
  • Ход втягивания каждого штока регулируется независимо при помощи двух винтов�
  • Износостойкие, самосмазывающиеся бронзовые втулки помогают максимально снизить воздействие боковой нагрузки
  • Датчики на эффекте Холла определяют положение выдвижения и втягивания

Документация и чертежи