Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Vacuum

Изделия Numatics™ для вакуума

Product Description

Вакуумные компоненты и вакуумные системы захвата ASCO Numatics позволяют добиться значительного повышения производительности в автоматизированных процессах. Наши изделия могут работать с заготовками в диапазоне от мелких хрупких деталей, например электронных микросхем или компакт-дисков, до элементов мебели или тяжелых листов металла. В обширный ассортимент вакуумных изделий Numatics входят эжекторы, электрические вакуумные насосы, присоски, большие и специализированные захваты, подпружиненные поршни, датчики, реле, регуляторы и принадлежности.

Размер присоединения
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Условия эксплуатации
Коррозионная среда, опасные зоны, в помещении, вне помещения, промывка

Особенности

  • В ассортименте вакуумных эжекторов простые, подающие, многоступенчатые и компактные устройства, которые можно применять в автомобилестроении, на упаковочных линиях, в производстве продовольствия и напитков
  • Электрические вакуумные насосы обеспечивают надежный способ формирования вакуума, когда сжатый воздух недоступен. Они главным образом используются в качестве центрального генератора вакуума в системах захвата для перемещения герметичных заготовок
  • Конструкция присосок обеспечивает длительный срок службы. Мы предлагаем присоски разнообразных размеров, форм и материалов. Они подходят для обработки всевозможных заготовок (как герметичных, так и пористых)
  • Большие захваты изготавливаются из экструдированного алюминия и предлагаются с накладками из пеноматериала или присосками. Они являются надежным средством перемещения заготовок с зазорами
  • Специализированные захваты используются в тех случаях, когда применять присоски невозможно или непрактично
  • Датчики, реле и регуляторы вакуума предоставляют заказчикам все необходимые компоненты для формирования автоматизированной системы на основе вакуума
  • Подпружиненные поршни компенсируют чрезвычайно большие ходы системы перемещения, позволяя работать с заготовками различной высоты, имеющими неровные поверхности
  • Также предлагаются такие принадлежности, как вакуумные фильтры, обратные клапаны, глушители и кабели

Документация и чертежи