Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-P-LF-Coriolis

Кориолисовые расходомеры и плотномеры Micro Motion модели LF для измерения малых расходов

Product Description

Расходомеры модели LF для самых малых расходов, размеры которых примерно равны размерам мобильного телефона, могут быть установлены в ограниченном пространстве для измерений малых расходов и так же обеспечивают требуемую масштабируемость.

Продукты

Search
1–4 из 4 результатов для Products
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Погрешность измерения жидкости / повторяемость
до ±0,5%±z.s. (до ±0,05%±z.s.)
Погрешность измерения газа / повторяемость
до ±0,5%±z.s. (до ±0,05%±z.s.)
Погрешность измерения плотности / повторяемость
±0,005 г/см3 ( ±0,002 г/см3)
Диаметр трубопровода
от 1/8" (DN6) до 1/4" (DN8)
Диапазон измерения давления
до 35 бар изб.
Температурный диапазон
от 0°C до 65°C
Электроника (программная часть)
Расширенные опции входов / выходов, включая токовый мА, частотные, дискретные и Modbus

Особенности

  • Достижение высочайшей точности при миниатюрном размере расходомера
  • Может использоваться на большинстве сред благодаря конструкции из нержавеющей стали 316L
  • Варианты исполнений измерительного преобразователя: корпус класс I, раздел 1/зона 1 с опцией локального интерфейса оператора
  • Соответствие требованиям заказчиков при измерении расходов благодаря компактной конструкции, которая идеально подходит для установки в ограниченном пространстве
  • Сертификация: CSA (класс 1 разд. 2 группы A, B, C и D, класс II разд. 2 группы F и G, класс III разд. 2) и ATEX
  • Универсальный прибор, который устанавливается непосредственно в трубопровод и позволяет измерять массовый расход, плотность, концентрацию, объемный расход и температуру
  • Запатентованная оптическая система обеспечивает непревзойденную чувствительность и стабильность

Документация и чертежи