Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-retractable-er-probes

Извлекаемые датчики электрического сопротивления (ER) Roxar™

Product Description

Использование электрического сопротивления является предпочтительным методом для оптимизации процесса, настройки впрыска ингибиторов и отслеживания производительности поглотителей кислорода на основе прогнозной тенденции. Интрузивные датчики электрического сопротивления (ER-датчики) Roxar от Emerson – это точный и надежный инструмент для измерения скорости коррозии в реальном времени в таких общих средах, как нефть, газ и вода, для поддержки целостности трубопроводов и активного оборудования. Извлекаемые ER-датчики Roxar измеряют уровень коррозии по изменению электрического сопротивления элемента датчика с течением времени.

Документация и чертежи