Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Вилочный измеритель плотности прямого ввода, который обеспечивает гибкость установки, постоянные измерения плотности и концентрации в режиме реального времени в трубопроводах, перепускных каналах и емкостях.
Диапазон рабочих температур – исполнение с короткой штангой
от –50 °C до +200 °C (от –58 °F до +392 °F)
Диапазон рабочих температур – исполнение с длинной штангой
от -40 °F до +150 °C (от -40 °F до +302 °F)
Материалы
Детали, контактирующие с измеряемой средой, плотномер с коротким штоком: •Сплав C22 для приборов длиной до 2 м (6,5 футов) •Нержавеющая сталь 316L для приборов длиной до 4 м (13 футов) Обработка зубцов •Стандартная, покрытие из PFA или электрополировка Корпус преобразователя: •Алюминий, окрашенный полиуретановой краской
Локальный индикатор (опция)
•Сегментированный 2-х строчный ЖК-экран. •Возможность поворота на измерительном преобразователе с шагом в 90° обеспечивает удобство просмотра. •Подходит для эксплуатации в опасных зонах. •Управление с помощью оптических переключателей для настройки и индикации в опасных зонах. •Стеклянное смотровое окно. •Трехцветный светодиод индицирует состояние измерителя и предупреждающей сигнализации.
Функции индикатора
•Просмотр параметров технологического процесса. •Просмотр и подтверждение сигналов предупреждений. •Настройка токового выхода и выхода RS-485. •Поддержка проверки по известной плотности (KDV). •Поддержка нескольких языков.
Выходные каналы измерительного преобразователя
Доступные выходные каналы (в зависимости от наличия выбранных опций электронного интерфейса): •1 или 2 выхода с сигналами 4–20 мА с внешним питанием (пассивные) •Канал A — 4–20 мА + HART •Канал B — 4–20 мА •1 выход TPS (сигнала периода времени) с внешним питанием (пассивный) •1 дискретный выход с внешним питанием (пассивный) •Один выход Modbus/RS-485 Можно также заказать прибор с процессором для использования в варианте с измерительным преобразователем модели 2700 удаленного монтажа с поддержкой FOUNDATION fieldbus
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов
Имеющиеся разрешения государственных органов и типы сертификации: •ATEX •CSA •IECEx