Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-P-TA-Coriolis

TA-Series Coriolis Flow and Density Meters

Product Description

The TA-Series Coriolis Flow and Density meters have all wetted material constructed from pure tantalum and are ideal for handling corrosive fluids, such as acids and bases. Multiple line sizes are available to provide an ideal platform for batching, distribution, allocation and intra-plant measurement applications.

Продукты

Search
1–7 из 7 результатов для Products
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Погрешность измерения жидкости / повторяемость
до ±0,1 % ± стаб. нуля. (до ±0,05 % ± стаб. нуля.)
Density accuracy (Liquid)
±0.001 g/cm³ (Repeatability 0.0005 g/cm³)
Погрешность измерения плотности / повторяемость
До ±0,001 г/см3 ( ±0,0005 г/см3)
Диаметр трубопровода
1/10” (DN2) - 3” (DN80)
Диапазон давлений
До 155 бар изб.
Температурный диапазон
от -40 °C до 180 °С

Особенности

  • Высокоточное измерение массового, объемного расхода и плотности в тех областях применения, где требуется компактная конструкция с возможностью самодренирования
  • Доступно шесть диаметров трубопровода
  • Улучшение измерения и отслеживания с помощью обширной диагностики процессов и счетчиков с встроенным архиватором и журналом событий.
  • Предлагается только для 9-проводного измерительного преобразователя 5700
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени и без снятия прибора с трубопровода

Документация и чертежи