Выпускается в виде модуля анализатора, подключаемого к анализатору MLT по протоколу LON, или в виде одиночного анализатора, интегрированного в платформу. Также доступен как стандартный или Hot FID (HFID) компонент для измерения содержания углеводородов. Обеспечивает измерение газовой концентрации углеводородов с непревзойденной точностью измерения, надежностью, модернизированной передачей данных и гибкостью. Это достигается, прежде всего, с помощью узла детектора, в которой используется технология Пламенно-ионизационного детектора (FID). Обеспечивает измерение углеводородов от 0 до 1 ppm метана (CH4), до 0 - 5 % метана (CH4) с точностью ± 1 % полного диапазона. Такой диапазон измерений делает прибор универсальным.