Разработанный в качестве настраиваемого решения, устанавливаемый по месту термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 58C имеет стандартные характеристики платинового ТДС. Этот датчик можно подогнать по месту, и его можно укоротить до любой длины с помощью стандартного трубчатого резака, что исключает необходимость хранить датчики определенной длины. Для дополнительной гибкости применения этот регулируемый датчик может быть установлен в защитной гильзе с фиксированным или регулируемым монтажным фитингом.