Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-Downhole-Equipment

Roxar™ Downhole Network Controller (DHNC)

Product Description

Внутрискважинный сетевой контроллер Roxar обеспечивает непревзойденный уровень контроля и управления производственными операциями. Лучшее в отрасли оборудование предоставляет операторам все средства, необходимые для создания интеллектуальной сети внутрискважинного мониторинга, в которой на одном кабеле может находиться до 32 датчиков. Высокоточные собираемые данные о давлении и температуре необходимы для одновременной работы с несколькими скважинами или отдельными зонами, позволяя операторам лучше управлять производством.

Максимальное количество приборов
RS422, 10 Мбит Ethernet, RS485 (опционально)
Требования к кабелям
1 TEC (одинарный или двойной проводник)
Максимальная длина кабеля
16000 м (52400 футов)
Основные интерфейсы
RS422, 10 Мбит Ethernet
Основные протоколы
MODBUS RTU, TCP

Особенности

  • Обеспечивает питание и связь с интегрированной сетью внутрискважинного мониторинга
  • Предоставляет данные и средства диагностики для SCADA
  • Плата DHNC совместима с IWIS
  • Эту плату можно установить внутри верхнего блока сбора данных или подводного модуля управления

Документация и чертежи