Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-Downhole-Matrix

Roxar™ Matrix Downhole Wireless Interface™

Product Description

Внутрискважинный беспроводной интерфейс Roxar Matrix устанавливается как часть постоянной системы мониторинга скважин. Он осуществляет связь с беспроводными приборами, предоставленными компанией Metrol Technology и расположенными на вскрытой поверхности забоя. Данные о давлении и расходе позволяют эффективно управлять скважиной и резервуаром, а датчик Roxar HS обеспечивает долговечность системы постоянного мониторинга скважины.

Производственные трубы
3 ½” - 7”
Расчетное давление
20000 фунтов/кв. дюйм
Материал
Inconel 718
Рабочая температура
от -5 °C до 150 °C
Обмен информацией
Беспроводная связь с приборами на вскрытой поверхности забоя

Кабель до верхней или подводной интерфейсной карты
Стандарты
Карта DHNC, полностью совместимая с IWIS

Особенности

  • Обеспечивает беспроводную связь с приборами фирмы Metrol на вскрытой поверхности забоя
  • Подключается к стандартному кабелю Roxar Integrated Downhole Network (IDN)
  • Простая связь и полностью интегрированное коммуникационное решение
  • Интерфейсы с манометрами, клапанами и температурными интегральными схемами производства компании Metrol Technology
  • Обеспечивает постоянную внутрискважинную высокоскоростную систему контроля приборов в течение всего срока службы скважины.

Документация и чертежи